MLD500-T4L-UDC-1600-S2

Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika

Numer produktu: 426553

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MLD-UDC
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Zintegrowany laser poziomujący
zintegrowany laser poziomujący Tak
zintegrowany sygnalizator statusu Nie
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Zasięg 0,5 ... 50 m
Liczba wiązek 4 Piece(s)
Odstęp wiązek 300 mm
Masa netto 9.520 g
z kolumną montażową Tak
Wysokość kolumny bez stopy 1.600 mm
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - MLD 300, MLD 500 - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - pdf
Instrukcja montażu - Bohrschablone / drilling jig - pdf