MLD330-RT2M
Nadajnik-odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Seria | MLD 300 |
Rodzaj urządzenia | Nadajnik-odbiornik |
Wersja specjalna | Zintegrowany sygnalizator mutingu Zintegrowany sygnalizator statusu |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Do wyboru kontrola styczników (EDM) Funkcja Muting-Enable Konfiguracja przez okablowanie Przedłużenie czasu mutingu Przyłącze alternatywne dla drugiego sygnału mutingu sterowany czasowo muting 2-czujnikowy sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy |
zintegrowany laser poziomujący | Nie |
zintegrowany sygnalizator mutingu | Tak |
zintegrowany sygnalizator statusu | Tak |
Typ | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 years, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,2E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
Zasięg | 0,5 ... 8 m |
Liczba wiązek | 2 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 500 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 850 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Grupa LED | 1 |
Wybór trybu pracy | Przyłącze 1, pin 2: +24 V dla trybu pracy 1, 2, 4 Przyłącze 1, pin 2: 0 V dla trybu pracy 3, 5, 6 Przyłącze 1, pin 7: +24 V dla trybu pracy 3, 5, 6 Przyłącze 1, pin 7: 0 V dla trybu pracy 1, 2, 4 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
Zabezpieczenie | zewnętrzny z maks. 3 A |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 5 mA |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 380 mA |
Indukcyjność obciążenia | 2.200.000 µH |
Pojemność obciążenia | 0,3 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
Spadek napięcia | 1 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 23 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Czas reakcji | 50 ms |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Funkcja | Interfejs lokalny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 600 mm x 64,7 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 1.400 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 75 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Patenty US | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |