MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika-odbiornika
Seria | MLD-UDC |
Rodzaj urządzenia | Nadajnik-odbiornik |
Wersja specjalna | Zintegrowany sygnalizator mutingu Zintegrowany sygnalizator statusu |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Do wyboru kontrola styczników (EDM) Funkcja Muting-Enable Konfiguracja przez okablowanie Przedłużenie czasu mutingu Przyłącze alternatywne dla drugiego sygnału mutingu sterowany czasowo muting 2-czujnikowy sterowany sekwencyjnie muting 2-czujnikowy |
zintegrowany laser poziomujący | Nie |
zintegrowany sygnalizator mutingu | Tak |
zintegrowany sygnalizator statusu | Tak |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,2E-08 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Zasięg | 0,5 ... 8 m |
Liczba wiązek | 2 Piece(s) |
Odstęp wiązek | 500 mm |
Masa netto | 7.140 g |
z kolumną montażową | Tak |
Wysokość kolumny bez stopy | 1.600 mm |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |