MLD-M002-UDC-1600-S2

Zestaw czujników bezpieczeństwa odbijającego lustra

Numer produktu: 905066

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MLD-UDC
Liczba wiązek 2 Piece(s)
Odstęp wiązek 500 mm
Masa netto 9.410 g
z kolumną montażową Tak
Wysokość kolumny bez stopy 1.600 mm
Numer taryfy celnej 85389099
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Instrukcja obsługi - MLD 300, MLD 500 - pdf
Karta danych - pdf
Instrukcja montażu - MLD-UDC - pdf