MLC530R90-2550-SPG
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Seria | MLC 500 |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Ochrona dostępu Smart Process Gating Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
Pakiet funkcji | Smart Process Gating |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Integracja "Elektroniczne zabezpieczające wyjścia przełączające"" Integracja "Stykowy obwód bezpieczeństwa"" Konfiguracja przez okablowanie MaxiScan Przedłużenie czasu mutingu Przełączanie kanału transmisji Smart Process Gating Wygaszanie stałe bez tolerancji Wygaszanie stałe z tolerancją 1-wiązkową stop kwalifikowany |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Rozdzielczość | 90 mm |
Wysokość pola ochronnego | 2.550 mm |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 150 mA |
Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Wejście sterujące Smart Process Gating |
Funkcja | Wejście sterujące przedłużenia timeout Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 5 |
Funkcja | Wejście sterujące przedłużenia timeout Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 5 |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 380 mA |
Indukcyjność obciążenia | 2.000 µH |
Pojemność obciążenia | 0,3 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
Spadek napięcia | 1,5 V |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas reakcji | 100 ms |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 2.616 mm x 35,4 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 2.700 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
Liczba LED | 3 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Odporność na drgania | 50 m/s² |
Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 100 m/s² |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |