MLC530R14-1800

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68003118

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria MLC 500
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Ochrona palców
Pakiet funkcji Extended
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Integracja "Elektroniczne zabezpieczające wyjścia przełączające""
Integracja "Stykowy obwód bezpieczeństwa""
Kombinacja wygaszania ruchomego/stałego, z możliwością przełączenia podczas pracy na "Wygaszanie stałe""
Konfiguracja przez okablowanie
Kontrola styczników (EDM)
MaxiScan
Muting częściowy
Przełączanie kanału transmisji
Wygaszanie ruchome, z możliwością przełączenia podczas pracy na "Wygaszanie stałe""
Wygaszanie stałe bez tolerancji
Wygaszanie stałe bez tolerancji, aktywowane/dezaktywowane podczas pracy
Wygaszanie stałe z tolerancją 1-wiązkową
Zredukowana rozdzielczość, z możliwością przełączenia podczas pracy na "Wygaszanie stałe""
sterowany czasowo muting 2-czujnikowy
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 14 mm
Wysokość pola ochronnego 1.800 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 150 mA
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 4
Funkcja Wejście sterujące wyboru trybu pracy 2 lub 5
Funkcja Wejście sterujące wyboru trybu pracy 3 lub 6
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 380 mA
Indukcyjność obciążenia 2.000 µH
Pojemność obciążenia 0,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1,5 V
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 39 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 200 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 1.950 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Kątowniki montażowe
Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia KCs
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Odporność na drgania 50 m/s²
Procedura kontrolna drgań według normy IEC/EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 100 m/s²
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC/EN 60068-2-6
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Model 3D-CAD - MLC530R14-1800 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf
Certyfikat - KCs - pdf