MLC520R14-1800
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Seria | MLC 500 |
Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Ochrona palców |
Pakiet funkcji | Standard |
Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Konfiguracja przez okablowanie Kontrola styczników (EDM) Przełączanie kanału transmisji |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Rozdzielczość | 14 mm |
Wysokość pola ochronnego | 1.800 mm |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 150 mA |
Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 4 |
Funkcja | Wejście sterujące wyboru trybu pracy 2 lub 5 |
Funkcja | Wejście sterujące wyboru trybu pracy 3 lub 6 |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 380 mA |
Indukcyjność obciążenia | 2.000 µH |
Pojemność obciążenia | 0,3 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
Spadek napięcia | 1,5 V |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas reakcji | 39 ms |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 1.950 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Odporność na drgania | 50 m/s² |
Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 100 m/s² |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |