MLC520-S-14-1170

Zestaw czujnika bezpieczeństwa

Numer produktu: 68601117

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria MLC 520S
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
zawarty 4 szt. kątowniki mocujące BT-MLC-S-O
6 szt. kątowniki mocujące BT-MLC-S-C
Aplikacja Ochrona palców
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Kontrola styczników (EDM)
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 14 mm
Wysokość pola ochronnego 1.170 mm
Zasięg 0,2 ... 6 m
Liczba wiązek 117 Piece(s)
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 850 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa ryzyka LED Wolna grupa (według EN 62471:2008)
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Indukcyjność obciążenia 2.000 µH
Pojemność obciążenia 1 µF
Prąd resztkowy, maks. 200 mA
Prąd resztkowy, typ. 2 mA
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 17 ms
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Przyłącze urządzenia – nadajnik
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 160 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Funkcja Przyłącze urządzenia – odbiornik
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 160 mm
Materiał płaszcza PUR
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15,4 mm x 1.170 mm x 32,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Tworzywo sztuczne
Masa netto 5.900 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Pałąk montażowy C
Pałąk montażowy L
Pałąk montażowy O
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV Süd
Odporność na drgania 50 m/s²
Procedura kontrolna drgań według normy IEC/EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy 98,1 m/s²
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-29
Patenty US US 6,418,546 B
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
Model 3D-CAD - MLC520-S-14-1170 - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf