MLC500T30-1200-EX2
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Seria | MLC 500 |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Ochrona dłoni |
Funkcje | Przełączanie kanału transmisji Redukcja zasięgu |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Rozdzielczość | 30 mm |
Wysokość pola ochronnego | 1.200 mm |
Zasięg | 0 ... 10 m |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 940 nm |
Średnia moc diody nadawania | 50 µW |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Grupa ryzyka LED | Wolna grupa (według EN 62471:2008) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Pobór prądu, maks. | 50 mA |
Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Wejście sterujące redukcji zasięgów |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs maszynowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30,7 mm x 1.266 mm x 40,3 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 1.350 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Kategoria Ex urządzenia | 3D 3G |
Grupa Ex urządzenia | II |
Dopuszczalna temperatura powierzchni | T<85° (T4) °C |
Stopień ochrony przed zapłonem | Ochrona "tc" przez obudowę" nA nieiskrzący |
Ex-Zone | 2 22 |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Odporność na drgania | 50 m/s² |
Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 100 m/s² |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |