MLC100-30-900
Zestaw czujnika bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Chodzi tu o produkt łączony: do eksploatacji wymagany jest nadajnik i odbiornik z tej samej serii.
Pamiętaj, że oba urządzenia powinny zostać zastąpione przez odpowiednie produkty alternatywne.
Użyj oznaczeń lub numerów artykułów odbiornika do wyszukania alternatywnej kombinacji nadajnik/odbiornik.
Seria | MLC 100 |
Rodzaj urządzenia | Zestaw (nadajnik i odbiornik) |
zawarty | 4 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
Aplikacja | Ochrona dłoni |
Funkcje | Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie Przełączanie kanału transmisji Redukcja zasięgu |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 per hour |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
Rozdzielczość | 30 mm |
Wysokość pola ochronnego | 900 mm |
Zasięg | 0 ... 6 m |
Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 940 nm |
Średnia moc diody nadawania | 50 µW |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Grupa LED | 1 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Funkcja | Wejście sterujące redukcji zasięgów |
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
Rodzaj napięcia | DC |
Obciążenie prądem, maks. | 380 mA |
Indukcyjność obciążenia | 2.000 µH |
Pojemność obciążenia | 0,3 µF |
Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
Spadek napięcia | 1,5 V |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | +24 V przełączający |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas reakcji | 9 ms |
Czas ponownego załączenia | 100 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs lokalny |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 966 mm x 35,4 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Masa netto | 1.050 g |
Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Odporność na drgania | 50 m/s² |
Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Odporność na wstrząsy | 100 m/s² |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
Patenty US | US 6,418,546 B |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |