ME 338 214
Element przyłączeniowy
Przeznaczony dla | BCL 338i |
Rodzaj | EtherCAT, EtherCAT |
Liczba przyłączy | 5 Piece(s) |
Funkcja | PWR / SW IN / OUT |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | USB |
Typ wtyczki | USB 2.0 Mini-B |
Funkcja | HOST/BUS IN |
Rodzaj przyłącza | Przewód z gniazdem elektrycznym RJ45 |
Funkcja | BUS OUT |
Rodzaj przyłącza | Przewód z gniazdem elektrycznym RJ45 |
Funkcja | Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Długość przewodu | 300 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Masa netto | 70 g |
Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Numer taryfy celnej | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |