MD 7XXP-11-88IO3-12

Rozdzielacz

Numer produktu: 50130990

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Element przełączający PNP
Prąd łączny 1,5 A
Wejściowe napięcie znamionowe UN 24 V DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Funkcja Połączenie z układem sterowania
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 12 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ male
Liczba przyłączy 8 Piece(s)
Rozmiar gwintu M8
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring TPU
Materiał styków pozłacane
Prąd roboczy na każdy styk 1,5 A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 31,5 mm x 127 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 127 g
Moment dokręcania śrub 0,4 N·m
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C, w zależności od podłączonego przewodu
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf