MD 7XXP-11-48IO3-K100

Rozdzielacz

Numer produktu: 50130596

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MD 7XXP-11-88IO3-K100
Rozdzielacz
Numer artykułu: 50130599
  • Przyłącza rozdzielacza: 8 Piece(s)
  • Rozdzielacze, rozmiar gwintu: M8
  • Rozdzielacze, liczba biegunów: 3 -pin
  • Przyłącze główne: Przewód, 10.000 mm
Numer artykułu: 50130599

Dostępność od ręki

Element przełączający PNP
Prąd łączny 10 A
Wejściowe napięcie znamionowe UN 24 V DC
Rodzaj przyłącza Przewód
Funkcja Połączenie z układem sterowania
Długość przewodu 10.000 mm
Liczba żył 3 Piece(s)
Kolor płaszcza szary
Bez silikonu Nie
Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnętrzna) 8,6 mm
Długość przewodu 10.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Przydatność łańcucha wleczonego Tak
Prędkość przesuwu maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s²
Odporność płaszcza zewnętrznego odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Liczba przyłączy 4 Piece(s)
Rozmiar gwintu M8
Liczba pinów 3 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Typ female
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał uszczelki o-ring TPU
Materiał styków pozłacane
Prąd roboczy na każdy styk 2 A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 35 mm x 96 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 887 g
Moment dokręcania śrub 0,4 N·m
Cykle zginania 2.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. min. 12 x średnica przewodu
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf