MD 7XXP-11-48IO3-K030
Rozdzielacz
Element przełączający | PNP |
Prąd łączny | 10 A |
Wejściowe napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Funkcja | Połączenie z układem sterowania |
Długość przewodu | 3.000 mm |
Liczba żył | 3 Piece(s) |
Kolor płaszcza | szary |
Bez silikonu | Nie |
Wersja przewodu | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
Średnica przewodu (zewnętrzna) | 8,6 mm |
Długość przewodu | 3.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Przydatność łańcucha wleczonego | Tak |
Prędkość przesuwu | maks. 2 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 10 m/s² |
Odporność płaszcza zewnętrznego | odporny na hydrolizę i mikroorganizmy, niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia według VDE 0472 część 803 test B, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Liczba przyłączy | 4 Piece(s) |
Rozmiar gwintu | M8 |
Liczba pinów | 3 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Typ | female |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelki o-ring | TPU |
Materiał styków | pozłacane |
Prąd roboczy na każdy styk | 2 A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 35 mm x 96 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 348 g |
Moment dokręcania śrub | 0,4 N·m |
Cykle zginania | 2.000.000 Piece(s) |
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. | min. 12 x średnica przewodu |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -5 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |