MD 7XXP-11-108IO3-12
Rozdzielacz
Element przełączający | PNP |
Prąd łączny | 1,5 A |
Wejściowe napięcie znamionowe UN | 24 V DC |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Funkcja | Połączenie z układem sterowania |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 12 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Typ | male |
Liczba przyłączy | 10 Piece(s) |
Rozmiar gwintu | M8 |
Liczba pinów | 3 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Typ | female |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Materiał uszczelki o-ring | TPU |
Materiał styków | pozłacane |
Prąd roboczy na każdy styk | 1,5 A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 31,5 mm x 150 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 149 g |
Moment dokręcania śrub | 0,4 N·m |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C, w zależności od podłączonego przewodu |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |