MD 798i-11-82/L5-2222

Moduł nadrzędny IO-Link

Numer produktu: 50144900

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MD 700i
Rodzaj Moduł nadrzędny IO-Link
Przeznaczony dla Czujniki IO-Link
Element przełączający Tranzystor, PNP
Liczba cyfrowych wejść przełączających 4 Piece(s)
Napięcie zasilania UB 24 V
Pobór prądu, maks. 11.000 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 4 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających na każde przyłącze czujnika 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Rodzaj Automatyczne wykrywanie protokołów
EtherNet IP
IO-Link
Modbus TCP
PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Typ portów A & B
Specyfikacja V1.1
SIO-Mode support Tak
Quick Connect (QC) < 150 ms
Funkcja Konfiguracja / dane procesowe
Conformance Class B
Protokół PROFINET RT
Funkcjonalność Switch zintegrowane
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Liczba przyłączy 12 Piece(s)
Przyłącz czujników 8 Piece(s)
Przyłącza dla napięcia zasilania 2 Piece(s)
Liczba przyłączy interfejsów 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obowiązuje dla przyłączy X0 / X1 / X2 / X3
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obowiązuje dla przyłączy X4 / X5 / X6 / X7
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem L
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem L
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 60,4 mm x 39 mm x 230,4 mm
Materiał obudowy Bezhalogenowe
Tworzywo sztuczne
Masa netto 567 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
IP 69K
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik EDS - EthernetIP - zip
Plik GSDML - Profinet - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf