MD 748iC-11-82/L5-2222 F001
Moduł nadrzędny IO-Link
Seria | MD 700i |
Rodzaj | Moduł nadrzędny IO-Link |
Przeznaczony dla | Czujniki IO-Link |
Napięcie zasilania UB | 20 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 12.000 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających na każde przyłącze czujnika | 1 Piece(s) |
Rodzaj | IO-Link OPC-UA PROFINET |
COM-Mode | COM1 COM2 COM3 |
Typ portów | A |
Specyfikacja | V1.0.1 V1.1 |
SIO-Mode support | Tak |
Conformance Class | B |
Protokół | PROFINET RT |
Funkcjonalność Switch | zintegrowane |
Prędkość transmisji | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Liczba przyłączy | 12 Piece(s) |
Przyłącz czujników | 8 Piece(s) |
Przyłącza dla napięcia zasilania | 2 Piece(s) |
Liczba przyłączy interfejsów | 2 Piece(s) |
Funkcja | Podłączenie do 8 czujników |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe, dotyczy przyłączy czujników 1 – 8 |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem L |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem L |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 65 mm x 30 mm x 212 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 454 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |