MD 748i-11-82/L5-2222

Moduł nadrzędny IO-Link

Numer produktu: 50138211

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MD 798i-11-82/L5-2222
Moduł nadrzędny IO-Link
Numer artykułu: 50144900
  • Seria: MD 700i
  • Interfejs: IO-Link
  • Przeznaczony dla: Czujniki IO-Link
Numer artykułu: 50144900

Dostępność od ręki

Seria MD 700i
Rodzaj Moduł nadrzędny IO-Link
Przeznaczony dla Czujniki IO-Link
Napięcie zasilania UB 20 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 12.000 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających na każde przyłącze czujnika 1 Piece(s)
Rodzaj IO-Link
PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Typ portów A
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Tak
Conformance Class B
Protokół PROFINET RT
Funkcjonalność Switch zintegrowane
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Liczba przyłączy 12 Piece(s)
Przyłącz czujników 8 Piece(s)
Przyłącza dla napięcia zasilania 2 Piece(s)
Liczba przyłączy interfejsów 2 Piece(s)
Funkcja Podłączenie do 8 czujników
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, dotyczy przyłączy czujników 1 – 8
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem L
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem L
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 65 mm x 30 mm x 212 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 454 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - Firmware V2.34 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf