MD 742-11-88IO3-12

Moduł nadrzędny IO-Link

Numer produktu: 50144902

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MD 700i
Rodzaj Hub we./wy.
Napięcie zasilania UB 24 V
Pobór prądu, maks. 120 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 8 Piece(s)
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Typ portów A
Specyfikacja V1.1
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 9 Piece(s)
Przyłącz czujników 8 Piece(s)
Przyłącza dla napięcia zasilania 1 Piece(s)
Funkcja Połączenie z modułem nadrzędnym IO-Link
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 3 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 32 mm x 39 mm x 144,3 mm
Materiał obudowy Bezhalogenowe
Tworzywo sztuczne
Masa netto 32 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 65
IP 67
IP 69K
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf