MD 742-11-82IO5-12
Moduł nadrzędny IO-Link
Seria | MD 700i |
Rodzaj | Hub we./wy. |
Napięcie zasilania UB | 24 V |
Pobór prądu, maks. | 15 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 8 Piece(s) |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Typ portów | A |
Specyfikacja | V1.1 |
SIO-Mode support | Tak |
Liczba przyłączy | 9 Piece(s) |
Przyłącz czujników | 8 Piece(s) |
Przyłącza dla napięcia zasilania | 1 Piece(s) |
Funkcja | Połączenie z modułem nadrzędnym IO-Link |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | female |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 54 mm x 27,4 mm x 150 mm |
Materiał obudowy | Bezhalogenowe Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 244 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 IP 69K |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
ECLASS 5.1.4 | 19030117 |
ECLASS 8.0 | 19170106 |
ECLASS 9.0 | 19170106 |
ECLASS 10.0 | 19170490 |
ECLASS 11.0 | 19170490 |
ECLASS 12.0 | 19170490 |
ECLASS 13.0 | 19170490 |
ECLASS 14.0 | 19170490 |
ECLASS 15.0 | 19170490 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ETIM 10.0 | EC000734 |