MD 248i-12-8K/L4-2R2K

Moduł nadrzędny IO-Link

Numer produktu: 50131483

Icon Icon
Seria MD 200i
Rodzaj Moduł nadrzędny IO-Link
Przeznaczony dla Czujniki IO-Link
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających na każde przyłącze czujnika 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP / NPN z możliwością przełączania
Rodzaj IO-Link, PROFINET
COM-Mode COM1
COM2
COM3
Typ portów A
Specyfikacja V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Tak
Dual Channel Tak
Funkcja Proces
Conformance Class B
Protokół PROFINET RT
Funkcjonalność Switch zintegrowane
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Liczba przyłączy 14 Piece(s)
Przyłącz czujników 8 Piece(s)
Przyłącza dla napięcia zasilania 4 Piece(s)
Liczba przyłączy interfejsów 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza RJ45
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Rodzaj przyłącza RJ45
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Podłączenie do 8 czujników
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 44 mm x 98 mm x 109 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 285 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 20
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC000734
ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Plik GSDML - Firmware V2.34 - zip
Instrukcja obsługi - pdf