MC336-S2-A
Aktywator
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 26 mm x 13 mm x 36 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
Masa netto | 25 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
Odstęp od innych czujników magnetycznych, min. | 50 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
Numer taryfy celnej | 85051990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
ECLASS 8.0 | 27279217 |
ECLASS 9.0 | 27272404 |
ECLASS 10.0 | 27272404 |
ECLASS 11.0 | 27272404 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 14.0 | 27274002 |
ECLASS 15.0 | 27274002 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |