MC330-S2-C02M12-A
Czujnik kodowany magnetycznie
Seria | MC330 |
Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 System bezpieczeństwa w połączeniu z jednostką analizującą jak zabezpieczające urządzenia sterownicze MSI-SR-LC21 lub sterownik bezpieczeństwa MSI 400. |
Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
Kategoria | do 4, w zależności od oceny, podłączony 1 czujnik, EN ISO 13849-1 |
B10d | 20.000.000 number of cycles |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa,np. przez MSI-MC311, MSI 400 Ogranicznik prądu |
Uzbrojenie styków | 2NO |
Rodzaj styków | Styki Reed (czułe magnetycznie) |
Żądanie napięcia zasilania przy użyciu zgodnie z cULus (UL 508) | Class 2 Circuits |
Napięcie przełączające, maks. | 27 V AC/DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Czas reakcji | 3 ms |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Przyłącze stykowe |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 200 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | szary |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 4 -pin |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar | 36 mm |
Rozmiar gwintu | M30 x 3,5 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
Masa netto | 134 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący |
Pozycja montażowa | dowolny w przypadku zgodnych oznaczeń obudowy |
Typ przełącznika | Konstrukcja 4 urządzenia blokującego, uruchamiane bezkontaktowo, EN ISO 14119 |
Kierunki aktywacji dojazdu | 3-wymiarowy |
Żywotność mechaniczna | 10.000.000 actuation cycles |
Aktywator, zewnętrzny | kodowany magnetycznie |
Punkt wyłączania (OFF), min. | 15 mm |
Zabezpieczony odstęp wyłączania (Sar), min. | 18 mm |
Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks. | 6 mm |
Tolerancja przełączania (bez mat. ferromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu) | -1 ... 1 mm |
Odstęp od innych czujników magnetycznych, min. | 50 mm |
Prędkość dojazdu, min. | 0,05 m/s |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Dopuszczenia | TÜV Süd (zodpowiednim zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym) c UL US |
Procedura kontrolna EMC według normy | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60947-5-3 |
Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60947-5-3 |
Numer taryfy celnej | 90328900 |
ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
ECLASS 8.0 | 27272402 |
ECLASS 9.0 | 27272402 |
ECLASS 10.0 | 27272402 |
ECLASS 11.0 | 27272402 |
ECLASS 12.0 | 27274401 |
ECLASS 13.0 | 27274401 |
ECLASS 14.0 | 27274401 |
ECLASS 15.0 | 27274401 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 10.0 | EC002544 |