MC-902

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549305

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
UMC-902-S2
Kolumna lustrzana
Numer artykułu: 549790
  • Liczba luster pojedynczych: 2 Piece(s)
  • Wysokośćkolumny bez stopy: 900 mm
Numer artykułu: 549790

Dostępność od ręki

Liczba luster pojedynczych 2 Piece(s)
Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus-m
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa
Funkcje Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach
Wstępnie ustawiony odstęp osi świetlnych zgodnie z EN 999
Wymienne i oddzielnie regulowane lustro pojedyncze
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 149,3 mm x 900 mm x 160 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 5.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Mechaniczna funkcja reset Nie
Wysokość kolumny bez stopy 900 mm
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Środkowy odstęp luster pojedynczych 500 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Karta danych - pdf