MC-1304

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549304

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
UMC-1304-S2
Kolumna lustrzana
Numer artykułu: 549793
  • Liczba luster pojedynczych: 4 Piece(s)
  • Wysokośćkolumny bez stopy: 1.300 mm
Numer artykułu: 549793

Dostępność od ręki

Liczba luster pojedynczych 4 Piece(s)
Przeznaczony dla Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus-m
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa
Funkcje Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach
Wstępnie ustawiony odstęp osi świetlnych zgodnie z EN 999
Wymienne i oddzielnie regulowane lustro pojedyncze
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 7.700 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Mechaniczna funkcja reset Nie
Wysokość kolumny bez stopy 1.300 mm
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Środkowy odstęp luster pojedynczych 300 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Karta danych - pdf