MC-1300

Kolumna lustrzana

Numer produktu: 549313

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
UMC-1300-S2
Kolumna lustrzana
Numer artykułu: 549781
  • Długośćlustra: 1.270 mm
Numer artykułu: 549781

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa COMPACTplus
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa SOLID-4, -2
Typ, kolumny i lustra Kolumna lustra odbijającego dla optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa
Funkcje Prosty montaż, szybkie pionowe i osiowe wyrównanie w kilku ruchach
Wytrzymała konstrukcja profilowa o atrakcyjnym wzornictwie
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 149,3 mm x 1.300 mm x 160 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 7.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Mocowanie podłogowe
Mechaniczna funkcja reset Nie
Montaż zewnętrzny akcesoriów z tyłu
Długość lustra 1.274 mm
Numer taryfy celnej 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Karta danych - pdf