MC 004K
Element zaciskowy
Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, cylindryczne |
Przeznaczony dla | Czujniki o konstrukcji M4 Czujniki serii 204 |
Średnica wewnętrzna | 4 mm |
Wersja elementu mocującego | Uchwyty zaciskowe |
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | Mocowanie przelotowe |
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia | zaciskany |
Rodzaj elementu mocującego | sztywne |
Materiał elementu mocującego | Tworzywo sztuczne, Poliamid (PA 66) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 80 °C |
Numer taryfy celnej | 39174000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |