MA 31 130
Element przyłączeniowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | MA 31 |
Przeznaczony dla interfejsu | RS 422 |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 36 V, DC |
Rodzaj | RS 422, RS 485 |
Rodzaj | RS 232 |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Połączenie zurządzeniem Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Liczba pinów | 25 -pin |
Funkcja | Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 9 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Masa netto | 640 g |
Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 6 Piece(s) |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 5 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Numer taryfy celnej | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27069190 |
ECLASS 11.0 | 27069090 |
ECLASS 12.0 | 27069090 |
ECLASS 13.0 | 27069090 |
ECLASS 14.0 | 27069090 |
ECLASS 15.0 | 27069090 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |