MA 22 DC
Element przyłączeniowy
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | MA 22 |
Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x |
Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 |
Okablowanie ochronne | Brak danych |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Rodzaj | RS 232 |
Rodzaj | RS 232 |
Liczba przyłączy | 6 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 9 -pin |
Funkcja | Interfejs danych |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 9 -pin |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 15 -pin |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 15 -pin |
Funkcja | Połączenie z urządzeniem |
Rodzaj przyłącza | Sub-D |
Liczba pinów | 15 -pin |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 90 mm x 36 mm x 152,4 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 185 g |
Kolor obudowy | zielony |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 90 % |
Stopień ochrony | IP 20 |
Klasa ochrony | III |
Numer taryfy celnej | 84733080 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ETIM 5.0 | EC001578 |
ETIM 6.0 | EC001578 |