MA 208i Ethernet Gateway

Modułowa jednostka przyłączeniowa

Numer produktu: 50112892

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria MA 2xxi
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 8
HS 65x8
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii FIS
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910
Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i
Mobilne systemy zapisu/odczytu RFID serii HFxx
RFI
RFM
Stacjonarne czytniki kodów 2D Seria LSIS 222
System pozycjonowania kodów kreskowych serii BPS 8
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 300 mA
Rodzaj Ethernet, RS 232
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 100 Mbit/s
Funkcjonalność Switch zintegrowane
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP
Liczba przyłączy 6 Piece(s)
Funkcja Połączenie z urządzeniem
Rodzaj przyłącza Przedłużacz listwowy
Funkcja BUS OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja BUS IN
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 9 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Materiał obudowy Metal
Masa netto 700 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 4 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 5 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - Firmware from V1180 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Firmware to V1020 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf