MA 100

Modułowa jednostka przyłączeniowa

Numer produktu: 50114369

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria MA 100
Przeznaczony dla BCL 300i
BCL 301i
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Rodzaj RS 232, RS 485
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja BUS IN
BUS OUT
Interfejs danych
PWR / SW IN / OUT
Połączenie zurządzeniem
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 19 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 380 g
Kolor obudowy czerwony
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf