M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Sygnalizator świetlny mutingu
Seria | M7 |
Rodzaj sygnalizacji | optyczny |
Źródło światła | Biały |
Żywotność | > 100.000 h |
Napięcie zasilania UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
Pobór prądu, maks. | 58 mA |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | cylindryczny |
Wymiar (Ø x L) | 70 mm x 200 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
Kolor obudowy | czarny przezroczysty |
Rodzaj źródła światła | LED/24V |
Obraz sygnału | Światło ciągłe |
Barwa kopuły | przezroczysty |
Kąt świecenia | 360° |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 66 |
Dopuszczenia | CE c UL US |
Numer taryfy celnej | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |