LVSR 325K/P-401
Światłowód, wzmacniacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | 325 |
Wersja specjalna | Wejście aktywujące Wejście przyuczania Wyjście ostrzegawcze |
Źródło światła | LED, czerwony |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przyciski obsługowe |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |