LV463I.XR7/4TV-150-M12
Światłowód, wzmacniacz
Seria | 463 |
Przeznaczony dla | Światłowód szklany Światłowód z tworzywa sztucznego |
Wersja specjalna | Duży zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 880 nm |
Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Przyłącze światłowodu | Mocowanie zaciskowe |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 24 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 40 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Napięcie |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Prąd przełączający, maks. | 100 mA |
Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
Czas reakcji | 0,5 ms |
Opóźnienie włączania/wyłączania | Opóźnienie włączania/wyłączania |
Opóźnienie gotowości | 500 ms |
Styk impulsowy | Styk impulsowy |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 150 mm |
Kolor przewodu | czarny |
Przekrój żyły | 0,25 mm² |
Rozmiar gwintu | M12 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Masa netto | 50 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony |
Rodzaj mocowania | przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 1 Piece(s) |
Elementy sterujące | Kołyskowy przełącznik ciśnieniowy Przełączniki suwakowe |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawianie czułości Ustawienie zakresu przełączania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 85 °C |
Stopień ochrony | IP 50 NEMA 1 |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85423390 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |