LV463.XV7/2T

Światłowód, wzmacniacz

Numer produktu: 50133966

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 463
Przeznaczony dla Światłowód szklany
Światłowód z tworzywa sztucznego
Wersja specjalna Funkcja czasowa
krótkie czasy reakcji
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Przyłącze światłowodu Mocowanie zaciskowe
Napięcie zasilania UB 10 ... 24 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 50.000 Hz
Czas reakcji 0,01 ms
Opóźnienie włączania/wyłączania Opóźnienie włączania/wyłączania
Opóźnienie gotowości 500 ms
Styk impulsowy Styk impulsowy
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,25 mm²
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Kołyskowy przełącznik ciśnieniowy
Przełączniki suwakowe
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie jasny/ciemny
Ustawianie czułości
Ustawienie zakresu przełączania
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 50
NEMA 1
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf