LV462.4/4

Światłowód, wzmacniacz

Numer produktu: 50118400

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LV462B/24
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu: 50145467
  • Seria: 462B
  • Źródłoświatła: LED, czerwony
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
  • Przyłącze: Przewód
Numer artykułu: 50145467
Seria 462
Przeznaczony dla Światłowód szklany
Światłowód z tworzywa sztucznego
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 12 ... 24 V, DC
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Liczba żył 4 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przełączniki suwakowe
Przyciski obsługowe
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf