LV461.1/P2

Światłowód, wzmacniacz

Numer produktu: 50118398

Dostępność od ręki

Icon Icon
Seria 461
Przeznaczony dla Światłowód szklany
Światłowód z tworzywa sztucznego
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 12 ... 24 V, DC
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Element przełączający Tranzystor, NPN
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Liczba żył 4 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Masa netto 69 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr
Przyciski obsługowe
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf