LV461.1/P2-150-M8
Światłowód, wzmacniacz
Seria | 461 |
Przeznaczony dla | Światłowód szklany Światłowód z tworzywa sztucznego |
Źródło światła | LED, czerwony |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 24 V, DC |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Element przełączający | Tranzystor, NPN |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Długość przewodu | 150 mm |
Rozmiar gwintu | M8 |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 10 mm x 31 mm x 62 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 34 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr Przyciski obsługowe |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27270905 |
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 14.0 | 27270905 |
ECLASS 15.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |