LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50111519

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon
Seria 46B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0 ... 50 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 60 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 250 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Kategoria Ex urządzenia 3
Ex-Zone 2
22
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf