LSSL 318M
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Seria | 318 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Wersja specjalna | Wejście aktywujące |
Zasięg roboczy | 0 ... 15 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 18 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Przebieg wiązki | skolimowany |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 650 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
Liczba wejść aktywujących | 2 Piece(s) |
Opóźnienie gotowości | 30 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 4 -wire |
Przekrój żyły | 0,25 mm² |
Wymiar (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Obudowa ze stali nierdzewnej | V2A |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 130 g |
Kolor obudowy | czarny srebrny |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |