LSS 96M-1070-23
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Seria | 96 |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Zasięg roboczy | 0 ... 50 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 65 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 50 mA |
Rodzaj przyłącza | Zaciski |
Liczba pinów | 2 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynk |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 380 g |
Wskazówka | Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |