LSS 25B.X-S12

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LS25CI.XXR/XX-M12
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Numer artykułu: 50147912
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 340 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50147912

Dostępność od ręki

Seria 25B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Aplikacja Wykrywanie produktów zapakowanych wtorebki
supermocny nadajnik do prześwietlania materiałów
Zasięg roboczy 0 ... 800 m
Zasięg roboczy Służy do zobrazowania dużej mocy nadawania. Wyrównanie czujnika na tym dystansie jest nadzwyczaj trudne
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 850 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Częstotliwość przełączania 100 Hz
Czas reakcji 5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 55 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf