LSIS 472i M45-I1-H
Kamera inteligentna
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
Seria | LSIS 472i |
Aplikacja | Półki opodwójnej głębokości Półki opojedynczej głębokości |
Wersja specjalna | Ogrzewanie |
Funkcje oprogramowania | Precyzyjne pozycjonowanie na regałach Regulacja ostrości |
Strefa robocza | 250 ... 1.900 mm |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Rozdzielczość kamery poziomo | 752 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 480 px |
Ogniskowa | 16 mm |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 8 Piece(s) |
Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
Napięcie przełączające, wyjścia | typ. UB / 0 V |
Napięcie przełączające, wejścia | typ. UB / 0 V |
Rodzaj | Ethernet, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Liczba przyłączy | 3 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem D |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 500 g |
Rodzaj wskazania | LED monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Patenty US | US 8,288,706 B |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |