LSIS 422i M43-W1

Kamera inteligentna

Numer produktu: 50108178

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria LSIS 422i
Funkcje oprogramowania Odczyt z kodów 1D
Odczyt z kodów 2D
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Bezpośrednio znakowane kody 2D
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
Pharmacode
UPC
Strefa robocza 50 ... 10.000 mm
Źródło światła LED, Biały
Forma sygnału wysyłanego impulsowy, ciągły
Rozdzielczość kamery poziomo 752 px
Rozdzielczość kamery pionowo 480 px
Ogniskowa 8 mm
Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. 50 pieces per second
Elektroniczny czas zamykania 0,054 ... 20 ms
Typ kamery Monochromatyczny
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Ochrona termiczna
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść/wyjść do wyboru 8 Piece(s)
Rodzaj Wejścia/wyjścia do wyboru
Rodzaj napięcia, wyjścia DC
Napięcie przełączające, wyjścia typ. UB / 0 V
Rodzaj napięcia, wejścia DC
Napięcie przełączające, wejścia typ. UB / 0 V
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Funkcja dowolnie konfigurowalny
Rodzaj Ethernet, RS 232
Funkcja Proces
Protokół ramowy Oprogramowanie X ON / X OFF
Tryb BCC
Prędkość transmisji 4.800 ... 115.200 Bd
Format danych nastawny
Bit startowy 1
Bit danych 7,8
Bit stopu 1,2
Parytet nastawny
Protokół przesyłowy nastawny
Kodowanie danych ASCII
Architektura Klient
Serwer
Przydzielanie adresu DHCP
ręczne przydzielanie adresu
Prędkość transmisji 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funkcja Proces
Serwis
Funkcjonalność Switch Brak
Protokół przesyłowy TCP/IP , UDP
Liczba przyłączy 3 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Interfejs konfiguracyjny
Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem D
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ female
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 500 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
monochromatyczny wyświetlacz graficzny 128x64 pikseli
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji przez Webbrowser
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 90 %
Stopień ochrony IP 65
IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna wstrząsów według normy IEC 60068-2-27, test Ea
Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy IEC 60068-2-29, test Eb
Procedura kontrolna wibracji według normy IEC 60068-2-6, test Fc
Patenty US US 8,288,706 B
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Podręcznik użytkownika - V 2.3 - pdf
Podręcznik użytkownika - V3.1 - pdf
Podręcznik użytkownika - V3.2 - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf