LSIS 412i M43-W1
Kamera inteligentna
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
Seria | LSIS 412i |
Funkcje oprogramowania | Analiza BLOB (kontrola kompletności) Analiza BLOB (kontrola obecności) Kontrola wymiarów Określenie położenia Regulacja ostrości |
Strefa robocza | 50 ... 10.000 mm |
Źródło światła | LED, Biały |
Rozdzielczość kamery poziomo | 752 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 480 px |
Ogniskowa | 8 mm |
Klatkowanie (obrazy na sekundę), maks. | 50 pieces per second |
Elektroniczny czas zamykania | 0,054 ... 20 ms |
Typ kamery | Monochromatyczny |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Pobór mocy, maks. | 10 W |
Liczba wejść/wyjść do wyboru | 8 Piece(s) |
Rodzaj napięcia, wyjścia | DC |
Napięcie przełączające, wyjścia | typ. UB / 0 V |
Rodzaj napięcia, wejścia | DC |
Napięcie przełączające, wejścia | typ. UB / 0 V |
Rodzaj | Ethernet, RS 232 |
Funkcja | Proces |
Funkcja | Proces Serwis |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | SERWIS |
Rozmiar gwintu | M12 |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | PWR |
Rozmiar gwintu | M12 |
Funkcja | Interfejs danych Sygnał IN Sygnał OUT |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Oznaczenie na urządzeniu | BUS OUT |
Rozmiar gwintu | M12 |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 500 g |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | przez Webbrowser |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 IP 67 |
Dopuszczenia | c UL US |
Patenty US | US 8,288,706 B |
Numer taryfy celnej | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |