LSIS 222 M5M-R1
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Seria | LSIS 22x |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Funkcje oprogramowania | Odczyt z kodów 1D Odczyt z kodów 2D |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Kod Aztec Kod QR Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 UPC |
Odległość odczytu | 50 ... 330 mm |
Rozdzielczość kamery poziomo | 844 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 640 px |
Wielkość modułu | 0,127 ... 1 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 300 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | VIN |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | VIN |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Prędkość transmisji | 9.600 ... 115.200 Bd |
Format danych | nastawny |
Bit startowy | 1 |
Bit danych | 7,8 |
Bit stopu | 1,2 |
Parytet | nastawny |
Protokół przesyłowy | nastawny |
Kodowanie danych | ASCII |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Interfejs serwisowy |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 130 g |
Kolor obudowy | czerwony szary |
Rodzaj mocowania | Gwint otworu nieprzelotowego Rowki na jaskółczy ogon |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk wyzwalacza |
Funkcja elementu obsługowego | Wyzwalacz |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 90 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |