LSIS 123 M6M-R1

Stacjonarny czytnik kodów 2D

Numer produktu: 50110306

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LSIS 223 M5M-R1
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Numer artykułu: 50117534
  • Seria: LSIS 22x
  • Interfejs: USB
  • Czytelne rodzaje kodów: 2/5 Interleaved
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,127 ... 1 mm
Numer artykułu: 50117534

Dostępność od ręki

Seria LSIS 12x
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
Inne na zapytanie
Kod Aztec
Kod QR
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Odległość odczytu 25 ... 310 mm
Rozdzielczość kamery poziomo 1.280 px
Rozdzielczość kamery pionowo 960 px
Wielkość modułu 0,1 ... 0,5 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,5 V, DC
Pobór prądu, maks. 260 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające VIN
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające VIN
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania Styk normalnie otwarty (NO)
Rodzaj USB
Funkcja Proces
Specyfikacja USB 1.1
Tryb pracy Emulacja klawiatury
Emulacja portu COM
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Interfejs serwisowy
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 136 g
Kolor obudowy czarny, RAL 9005
czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Rowki na jaskółczy ogon
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk(i)
Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Wyzwalacz
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V32036 - zip
Sterownik USB - USB Serial - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf