LSIS 122 M6M-R1
Stacjonarny czytnik kodów 2D
Seria | LSIS 12x |
Czytelne rodzaje kodów | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Truncated Inne na zapytanie Kod Aztec Kod QR Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 UPC |
Odległość odczytu | 25 ... 310 mm |
Rozdzielczość kamery poziomo | 1.280 px |
Rozdzielczość kamery pionowo | 960 px |
Wielkość modułu | 0,1 ... 0,5 mm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Pobór prądu, maks. | 300 mA |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | VIN |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie przełączające | VIN |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
Rodzaj | RS 232 |
Funkcja | Proces |
Prędkość transmisji | 9.600 ... 115.200 Bd |
Format danych | nastawny |
Bit startowy | 1 |
Bit danych | 7,8 |
Bit stopu | 1,2 |
Parytet | nastawny |
Protokół przesyłowy | nastawny |
Kodowanie danych | ASCII |
Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
Funkcja | Interfejs danych Interfejs konfiguracyjny Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 8 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Konstrukcja | prostopadłościenny |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynk |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 136 g |
Kolor obudowy | czarny, RAL 9005 czerwony, RAL 3000 |
Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Rowki na jaskółczy ogon |
Rodzaj wskazania | LED |
Liczba LED | 2 Piece(s) |
Elementy sterujące | Przycisk(i) Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Wyzwalacz |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca) | 0 ... 95 % |
Stopień ochrony | IP 65 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | UL |
Numer taryfy celnej | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |