LS3CL1/XX

Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50137197

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 3C
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Zasięg roboczy 0 ... 5 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 10 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2,5 mm x 2 mm [1.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej eliptyczne
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf