LS33CI.XR1/XX-M8
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
Seria | 33C |
Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
Aplikacja | Wykrywanie produktów zapakowanych w torebki |
Zasięg roboczy | 0 ... 180 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 220 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 860 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 18,8 mm x 52,8 mm x 32,4 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Materiał elementu obsługowego | Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie |
Szorstkość obudowy | Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej |
Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu |
Masa netto | 120 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Pasowanie obudowy |
Kompatybilność materiałowa | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 68 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |